Ruote piroettanti con "stop-top" (K1768)

Ruote piroettanti con "stop-top" (K1768)
· Alloggiamento del corpo delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere

· Alloggiamento in lamiera d'acciaio

· Cerchione di acciaio

· Superficie di scorrimento in poliuretano, bassa resistenza al rotolamento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1768.125502
K1768.160502
K1768.200502
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
A
(mm)
R
(mm)
Carico consentito
(kg)

247.01 €

1 4 giorni 17012555117.5500

303.45 €

1 4 giorni 20216065145700

335.21 €

1 4 giorni 24520070170900

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza rotella B(mm) 50 Materiale principale Poliuretano Materiale dei componenti Acciaio
Cuscinetti rotella cuscinetto a sfere D1(mm) 11 B1(mm) 80
B2(mm) 75 B3(mm) 110 L(mm) 140
L1(mm) 105

Supporto tecnico