Ruote piroettanti con "stop-top" (K1769)

Ruote piroettanti con "stop-top" (K1769)
· Ruote con cuscinetti a sfera di precisione

· Alloggiamento in acciaio

· Cerchione di acciaio

· Superficie di scorrimento in poliuretano, bassa resistenza al rotolamento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1769.160502
K1769.200502
K1769.250602
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
Carico consentito
(kg)
Peso
(kg)
RoHS

472.86 €

1 4 giorni 2051605011558075110140105135700--

497.57 €

1 4 giorni 24520050116080751101401051601000--

666.92 €

1 4 giorni 305250601475105-140175140200135011,3800true

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Poliuretano Materiale dei componenti Acciaio Cuscinetti rotella cuscinetto a sfere
Denominazione Rotella orientabile Sistema di fissaggio piastra da avvitare Versione 1 con sistema di fissaggio stop-top

Supporto tecnico