Ruote piroettanti con fermo fisso (K1759)

Ruote piroettanti con fermo fisso (K1759)
· Alloggiamento del corpo delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere

· Ruote con cuscinetto radente

· Alloggiamento in lamiera d'acciaio

· Cerchione in poliammide

· Superficie di scorrimento in gomma piena, antitraccia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1759.050182
K1759.075252
K1759.100252
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
A
(mm)
R
(mm)
Carico consentito
(kg)

11.32 €

1 4 giorni 695018255040

13.37 €

1 4 giorni 9875252865.560

17.69 €

1 4 giorni 12110025338370

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Gomma Materiale dei componenti Acciaio Cuscinetti rotella cuscinetto liscio
D1(mm) 11 D2(mm) 43

Supporto tecnico