Ruote piroettanti con fermo fisso (K1760)

Ruote piroettanti con fermo fisso (K1760)
· Alloggiamento del corpo delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere

· Ruote con cuscinetto radente

· Alloggiamento in lamiera d'acciaio

· Cerchione in poliammide

· Superficie di scorrimento in gomma piena, resistente agli urti e ai colpi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1760.080252
K1760.100322
K1760.125252
K1760.125322
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
R
(mm)
Carico consentito
(kg)

36.00 €

1 4 giorni 11180258060

38.48 €

1 4 giorni 136100329090

39.17 €

1 4 giorni 16112525102.580

40.41 €

1 4 giorni 16112532102.5100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Gomma Materiale dei componenti Acciaio Cuscinetti rotella cuscinetto liscio
A(mm) 40

Supporto tecnico