Perni di presa forma C (K0388)

Perni di presa forma C (K0388)
· Per l'integrazione in bracci di spinta, dispositivi di serraggio, ganasce, supporti oscillanti

· Compensazione precisa in base al tipo di serraggio tramite la filettatura esterna passante

· Temprato o metallo duro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0388.25124
K0388.25164
K0388.25204
K0388.50124
K0388.50164
K0388.50204
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
F
(mm)
G=filettatura L=lunghezza della filettatura
(mm)
SW
(mm)

26.68 €

1 4 giorni 7.96.5M12256

28.32 €

1 4 giorni 11.28M16258

29.93 €

1 4 giorni 12.78M202510

27.21 €

1 4 giorni 7.96.5M12506

29.22 €

1 4 giorni 11.28M16508

31.04 €

1 4 giorni 12.78M205010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio per utensili Materiale dei componenti Carburo Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Carburo
Forma C

Supporto tecnico