Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0290.510X026 |
K0290.510X036 |
K0290.510X051 |
K0290.512X027 |
K0290.512X037 |
K0290.512X052 |
K0290.516X028 |
K0290.516X038 |
K0290.516X053 |
K0290.520X033 |
K0290.520X053 |
K0290.520X073 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=lunghezza filettatura (mm) | D2=filettatura | D3 (mm) | H1 (mm) | Sfera Ø (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) | Carico massimo (solo carico statico) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.46 € | 1 | 4 giorni | 25 | M10 | 6 | 1.5 | 5 | 5 | 5 | - | ||
41.91 € | 1 | 4 giorni | 35 | M10 | 6 | 1.5 | 5 | 5 | 5 | - | ||
42.50 € | 1 | 4 giorni | 50 | M10 | 6 | 1.5 | 5 | 5 | 5 | - | ||
46.09 € | 1 | 4 giorni | 25 | M12 | 8 | 2 | 7 | 6 | 6 | 15.4 | ||
46.56 € | 1 | 4 giorni | 35 | M12 | 8 | 2 | 7 | 6 | 6 | 15.4 | ||
47.22 € | 1 | 4 giorni | 50 | M12 | 8 | 2 | 7 | 6 | 6 | 15.4 | ||
49.09 € | 1 | 4 giorni | 25 | M16 | 11 | 3 | 10 | 8 | 8 | 23.3 | ||
49.46 € | 1 | 4 giorni | 35 | M16 | 11 | 3 | 10 | 8 | 8 | 23.3 | ||
51.11 € | 1 | 4 giorni | 50 | M16 | 11 | 3 | 10 | 8 | 8 | 23.3 | ||
56.25 € | 1 | 4 giorni | 30 | M20 | 14 | 3 | 13 | 10 | 10 | 37.7 | ||
57.20 € | 1 | 4 giorni | 50 | M20 | 14 | 3 | 13 | 10 | 10 | 37.7 | ||
61.23 € | 1 | 4 giorni | 70 | M20 | 14 | 3 | 13 | 10 | 10 | 37.7 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Corpo con finitura superficiale | temperato, brunito | Materiale dei componenti | Diamante |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Diamante | Forma | O |
Configura
Proprietà di base
B=lunghezza filettatura(mm)
D2=filettatura
D3(mm)
H1(mm)
Sfera Ø(mm)
SW(mm)
SW1(mm)
Carico massimo (solo carico statico)(kN)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali