Cuscinetti autoallineanti filetto maschio con O-ring, forma P, sfera in acciaio inox con superficie in poliuretano (K0288)

Cuscinetti autoallineanti filetto maschio con O-ring, forma P, sfera in acciaio inox con superficie in poliuretano (K0288)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio

· Forma P: protezione ottimale per le superfici delicate

· O-ring come protezione contro sporco e particelle estranee

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0288.606X012
K0288.606X025
K0288.606X040
K0288.608X012
K0288.608X025
K0288.608X040
K0288.610X015
K0288.610X030
K0288.610X050
K0288.612X020
K0288.612X040
K0288.612X060
K0288.616X025
K0288.616X050
K0288.616X080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=lunghezza filettatura
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2=filettatura D3
(mm)
E
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
S
(mm)
W
(mm)
Sfera Ø
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
SW1
(mm)

48.17 €

1 4 giorni 1211.5M61011.51241028710-

48.92 €

1 4 giorni 2511.5M61011.51241028710-

49.31 €

1 4 giorni 4011.5M61011.51241028710-

53.06 €

1 4 giorni 1215M8131516.5513281013-

53.69 €

1 4 giorni 2515M8131516.5513281013-

54.42 €

1 4 giorni 4015M8131516.5513281013-

61.74 €

1 4 giorni 1519.6M101619.6185172813173

62.66 €

1 4 giorni 3019.6M101619.6185172813173

63.64 €

1 4 giorni 5019.6M101619.6185172813173

67.56 €

1 4 giorni 2021.9M122121.9216192415195

68.55 €

1 4 giorni 4021.9M122121.9216192415195

69.01 €

1 4 giorni 6021.9M122121.9216192415195

77.23 €

1 4 giorni 2527.7M162327.7256242420246

78.09 €

1 4 giorni 5027.7M162327.7256242420246

79.53 €

1 4 giorni 8027.7M162327.7256242420246

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Corpo con finitura superficiale temperato, brunito Materiale dei componenti Poliuretano
Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Poliuretano Forma P

Supporto tecnico