Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1164.106 |
K1164.108 |
K1164.110 |
K1164.112 |
K1164.116 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=lunghezza filettatura (mm) | D1=diametro esterno (mm) | D2=filettatura | D3 (mm) | E (mm) | H=altezza (mm) | Sfera Ø (mm) | SW1 (mm) | Carico massimo (solo carico statico) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.22 € | 1 | 4 giorni | 9 | 11.5 | M6 | 7 | 11.5 | 13 | 9 | 10 | 8 | ||
32.22 € | 1 | 4 giorni | 12 | 15 | M8 | 9.5 | 15 | 18 | 12 | 13 | 16 | ||
44.76 € | 1 | 4 giorni | 15 | 21.9 | M10 | 14 | 21.9 | 25 | 17 | 19 | 32 | ||
44.76 € | 1 | 4 giorni | 18 | 31.2 | M12 | 20 | 31.2 | 36 | 25 | 27 | 64 | ||
44.76 € | 1 | 4 giorni | 24 | 34.6 | M16 | 22 | 34.6 | 40 | 28 | 30 | 90 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Componente di finitura superficiale | finitura temprata e ossidata nera | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Forma | C |
Configura
Proprietà di base
B=lunghezza filettatura(mm)
D1=diametro esterno(mm)
D2=filettatura
D3(mm)
E(mm)
H=altezza(mm)
Sfera Ø(mm)
SW1(mm)
Carico massimo (solo carico statico)(kN)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali