Cuscinetti autoallineanti con controdado, forma C, sfera appiattita, lisci (K0287)

Cuscinetti autoallineanti con controdado, forma C, sfera appiattita, lisci (K0287)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio

· Sfera bloccata contro la rotazione

· Modello: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0287.108
K0287.1081
K0287.110
K0287.1101
K0287.112
K0287.1121
K0287.116
K0287.1161
K0287.120
K0287.1201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Corpo con finitura superficiale Colore principale Materiale dei componenti Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) B=lunghezza filettatura
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2=filettatura D3
(mm)
E
(mm)
H=altezza
(mm)
L
(mm)
Sfera Ø
(mm)
SW
(mm)
Carico massimo (solo carico statico)
(kN)

27.12 €

1 4 giorni Acciaiotemperato e trattato con fosfato di manganesefosfatazione al manganeseAcciaioAcciaio2514.5M85.814.511.636.68.5138

32.56 €

1 4 giorni Acciaio inoxtemperato ed elettrolucidatoelettrolucidatoAcciaio inoxAcciaio inox2514.5M85.814.511.636.68.5138

36.43 €

1 4 giorni Acciaiotemperato e trattato con fosfato di manganesefosfatazione al manganeseAcciaioAcciaio3019M108.61915.745.712178

43.73 €

1 4 giorni Acciaio inoxtemperato ed elettrolucidatoelettrolucidatoAcciaio inoxAcciaio inox3019M108.61915.745.712178

36.43 €

1 4 giorni Acciaiotemperato e trattato con fosfato di manganesefosfatazione al manganeseAcciaioAcciaio3519M128.61915.750.7121715

43.73 €

1 4 giorni Acciaio inoxtemperato ed elettrolucidatoelettrolucidatoAcciaio inoxAcciaio inox3519M128.61915.750.7121715

50.27 €

1 4 giorni Acciaiotemperato e trattato con fosfato di manganesefosfatazione al manganeseAcciaioAcciaio4027M1610.52720.760.7162425

60.32 €

1 4 giorni Acciaio inoxtemperato ed elettrolucidatoelettrolucidatoAcciaio inoxAcciaio inox4027M1610.52720.760.7162425

87.04 €

1 4 giorni Acciaiotemperato e trattato con fosfato di manganesefosfatazione al manganeseAcciaioAcciaio5033M20203327.377.3253090

104.45 €

1 4 giorni Acciaio inoxtemperato ed elettrolucidatoelettrolucidatoAcciaio inoxAcciaio inox5033M20203327.377.3253090

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma C

Supporto tecnico