Cuscinetti autoallineanti, forma H, montaggio a pressione, sfera appiattita, con inserto in POM (K0282)

Cuscinetti autoallineanti, forma H, montaggio a pressione, sfera appiattita, con inserto in POM (K0282)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio

· Sfera bloccata contro la rotazione

· Sfera temprata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0282.503
K0282.504
K0282.505
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=diametro esterno
(mm)
D2=filettatura D3
(mm)
H=altezza
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
Sfera Ø
(mm)
Foro di ricezione
(mm)
Carico massimo (solo carico statico)
(kN)

33.48 €

1 4 giorni 12M37.911310⌀ 12 H7 x 6 minimo10*

44.44 €

1 4 giorni 18M412.717416⌀ 18 H7 x 8 minimo25*

57.09 €

1 4 giorni 28M519.0525625⌀ 28 H7 x 13 minimo90*

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Corpo con finitura superficiale temperato e fosfatato Materiale dei componenti Acciaio per cuscinetti a sfera
Componente di finitura superficiale tipo temprato Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Pom Forma H

Supporto tecnico