Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0208.10005 |
K0208.10006 |
K0208.12005 |
K0208.12006 |
K0208.15005 |
K0208.15006 |
K0208.18005 |
K0208.18006 |
K0208.25005 |
K0208.25006 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo P (mm) | Corpo con finitura superficiale | B (mm) | B1 (mm) | D=foro di fissaggio | H (mm) | L=lunghezza (mm) | R (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.26 € | 1 | 4 giorni | 100 | rettificato semilucido | 12 | 8 | M5x10 | 40 | 108 | 22 | 10 | ||
23.92 € | 1 | 4 giorni | 100 | rettificato semilucido | 19.5 | 10 | M6x12 | 45 | 110 | 24 | 12 | ||
22.34 € | 1 | 4 giorni | 120 | rettificato semilucido | 12 | 8 | M5x10 | 40 | 128 | 22 | 10 | ||
25.30 € | 1 | 4 giorni | 120 | - | 19.5 | 10 | M6x12 | 45 | 130 | 24 | 12 | ||
23.98 € | 1 | 4 giorni | 150 | rettificato semilucido | 12 | 8 | M5x10 | 40 | 158 | 22 | 10 | ||
27.27 € | 1 | 4 giorni | 150 | rettificato semilucido | 19.5 | 10 | M6x12 | 45 | 160 | 24 | 12 | ||
24.84 € | 1 | 4 giorni | 180 | rettificato semilucido | 12 | 8 | M5x10 | 40 | 188 | 22 | 10 | ||
28.51 € | 1 | 4 giorni | 180 | rettificato semilucido | 19.5 | 10 | M6x12 | 45 | 190 | 24 | 12 | ||
29.39 € | 1 | 4 giorni | 250 | rettificato semilucido | 12 | 8 | M5x10 | 40 | 258 | 22 | 10 | ||
33.95 € | 1 | 4 giorni | 250 | rettificato semilucido | 19.5 | 10 | M6x12 | 45 | 260 | 24 | 12 |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio inox | Carico applicato(N) | 1000 | Codice acciaio | 1.4404 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo assemblato | dal retro | Tirare la maniglia: sezione trasversale | ovale |
Configura
Proprietà di base
Passo P(mm)
Corpo con finitura superficiale
B(mm)
B1(mm)
D=foro di fissaggio
H(mm)
L=lunghezza(mm)
R(mm)
T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali