Maniglie in acciaio inox passanti, forma A (K0198)

Maniglie in acciaio inox passanti, forma A (K0198)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: industria alimentare, tecnologia riabilitativa e medicale, tecnica di laboratorio, costruzione di macchine, costruzione di impianti e utensili

· Materiale della maniglia: acciaio inox-microfusione, 1.4308

· Montaggio: dal lato di comando

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0198.140081
K0198.180101
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
B
(mm)
D=materiale di fissaggio H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
S
(mm)
T
(mm)

170.64 €

1 4 giorni 14025M8x3045121702815

230.83 €

1 4 giorni 18032M10x4058152183618

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio inox Carico applicato(N) 1000 Forma A

Supporto tecnico