Manici tubolari (K0211)

Manici tubolari (K0211)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Maniglie con profilo ovale componibili.

· Montaggio: dal retro

· Colori: nero anodizzato e colore naturale anodizzato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0211.1200081
K0211.1200082
K0211.1200083
K0211.1250081
K0211.1250082
K0211.1250083
K0211.1300081
K0211.1300082
K0211.1300083
K0211.1400081
K0211.1400082
K0211.1400083
K0211.1500081
K0211.1500082
K0211.1500083
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Colore principale Colore dei componenti L=lunghezza
(mm)

32.53 €

1 4 giorni 200Naturaletono alluminio220

29.62 €

1 4 giorni 200Naturalenero220

30.29 €

1 4 giorni 200neronero220

34.63 €

1 4 giorni 250Naturaletono alluminio270

31.72 €

1 4 giorni 250Naturalenero270

32.45 €

1 4 giorni 250neronero270

36.74 €

1 4 giorni 300Naturaletono alluminio320

33.91 €

1 4 giorni 300Naturalenero320

34.59 €

1 4 giorni 300neronero320

40.91 €

1 4 giorni 400Naturaletono alluminio420

38.20 €

1 4 giorni 400Naturalenero420

38.97 €

1 4 giorni 400neronero420

45.10 €

1 4 giorni 500Naturaletono alluminio520

42.46 €

1 4 giorni 500Naturalenero520

43.30 €

1 4 giorni 500neronero520

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Alluminio Carico applicato(N) 1000 Corpo con finitura superficiale anodizzato
Materiale dei componenti Poliammide Tipo assemblato dal retro Tirare la maniglia: sezione trasversale ovale
B(mm) 36 D=foro di fissaggio M8 H(mm) 65

Supporto tecnico