Manici tubolari, forma B (K0131)

Manici tubolari, forma B (K0131)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Sezione angolare

· Montaggio: dal retro

· Struttura massiccia ed elevata capacità di carico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0131.2000821
K0131.2000822
K0131.2000823
K0131.3000821
K0131.3000822
K0131.3000823
K0131.4000821
K0131.4000822
K0131.4000823
K0131.5000821
K0131.5000822
K0131.5000823
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Colore principale Versione L=lunghezza
(mm)

59.80 €

1 4 giorni 200anodizzato neroimpugnatura nero anodizzato230

59.80 €

1 4 giorni 200verniciato a polvere color Titanioimpugnatura verniciata a polvere color Titanio230

59.80 €

1 4 giorni 200anodizzato naturaleimpugnatura colore naturale anodizzato230

64.80 €

1 4 giorni 300anodizzato neroimpugnatura nero anodizzato330

64.80 €

1 4 giorni 300verniciato a polvere color Titanioimpugnatura verniciata a polvere color Titanio330

64.80 €

1 4 giorni 300anodizzato naturaleimpugnatura colore naturale anodizzato330

69.81 €

1 4 giorni 400anodizzato neroimpugnatura nero anodizzato430

69.81 €

1 4 giorni 400verniciato a polvere color Titanioimpugnatura verniciata a polvere color Titanio430

69.81 €

1 4 giorni 400anodizzato naturaleimpugnatura colore naturale anodizzato430

74.85 €

1 4 giorni 500anodizzato neroimpugnatura nero anodizzato530

74.85 €

1 4 giorni 500verniciato a polvere color Titanioimpugnatura verniciata a polvere color Titanio530

74.85 €

1 4 giorni 500anodizzato naturaleimpugnatura colore naturale anodizzato530

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Alluminio Carico applicato(N) 1000 Materiale dei componenti Acciaio inox
Forma B Tipo assemblato dal retro Tirare la maniglia: sezione trasversale rettangolare
B(mm) 35 D=foro di fissaggio M8 H(mm) 67.5

Supporto tecnico