Pistoni laterali a molla, Forma A (K0374)

Pistoni laterali a molla, Forma A (K0374)
· Posizionamento e pressione di pezzi piccoli

· Campi di utilizzo: costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione

· Sfera in acciaio o acciaio inox, temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0374.008
K0374.010
K0374.012
K0374.014
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=diametro esterno
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
B
(mm)
Foro di ricezione H8
(mm)

8.05 €

1 4 giorni 2.56.5830.7253.663.28

8.15 €

1 4 giorni 4.591041304.27410

8.26 €

1 4 giorni 6.5131251.5354.89512

8.82 €

1 4 giorni 818146.51.8405.8105.414

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio Materiale dei componenti acciaio inossidabile Versione 1 lato singolo
Forma A

Supporto tecnico