E2/000 Catena Semichiusa, tipo 3450

E2/000 Catena Semichiusa, tipo 3450
E2/000 - lo standard. La serie E2/000 è la versioneottimizzata delle serie precedenti. Numerosivantaggi sono confluiti in questa serie "dell’anno 2000": leggera, versatile, robusta, stabile, con movimento silenzioso e di lunga durata e con un’ampia gamma di accessori. Costruttori di tutto il mondo le impiegano con successo da tempo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3450.050.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]
3450.050.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]-[3050.12PZ,​3050.12PZB,​3050.12PZBK1,​3050.34PZ,​3050.34PZB,​3050.34PZBK1]
3450.075.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]
3450.075.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]-[3075.12PZ,​3075.12PZB,​3075.12PZBK1,​3075.34PZ,​3075.34PZB,​3075.34PZBK1]
3450.100.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]
3450.100.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]-[3100.12PZ,​3100.12PZB,​3100.12PZBK1,​3100.34PZ,​3100.34PZB,​3100.34PZBK1]
3450.115.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]
3450.115.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]-[3115.12PZ,​3115.12PZB,​3115.12PZBK1,​3115.34PZ,​3115.34PZB,​3115.34PZBK1]
3450.125.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]
3450.125.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]-[3125.12PZ,​3125.12PZB,​3125.12PZBK1,​3125.34PZ,​3125.34PZB,​3125.34PZBK1]
3450.150.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]
3450.150.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]-[3150.12PZ,​3150.12PZB,​3150.12PZBK1,​3150.34PZ,​3150.34PZB,​3150.34PZBK1]
3450.175.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]
3450.175.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]-[3175.12PZ,​3175.12PZB,​3175.12PZBK1,​3175.34PZ,​3175.34PZB,​3175.34PZBK1]
3450.200.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]
3450.200.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]-[3200.12PZ,​3200.12PZB,​3200.12PZBK1,​3200.34PZ,​3200.34PZB,​3200.34PZBK1]
3450.225.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]
3450.225.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]-[3225.12PZ,​3225.12PZB,​3225.12PZBK1,​3225.34PZ,​3225.34PZB,​3225.34PZBK1]
3450.250.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]
3450.250.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]-[3250.12PZ,​3250.12PZB,​3250.12PZBK1,​3250.34PZ,​3250.34PZB,​3250.34PZBK1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza interna
(mm)
N. di maglie External Width
(mm)
Raggio di curvatura Colore Attacchi
1 6 giorni 501 ~ 10070125 ~ 300Nero-
1 6 giorni 501 ~ 10070125 ~ 300Nero3050.12PZ / 3050.12PZB / 3050.12PZBK1 / 3050.34PZ / 3050.34PZB / 3050.34PZBK1
1 6 giorni 751 ~ 10095125 ~ 300Nero-
1 6 giorni 751 ~ 10095125 ~ 300Nero3075.12PZ / 3075.12PZB / 3075.12PZBK1 / 3075.34PZ / 3075.34PZB / 3075.34PZBK1
1 6 giorni 1001 ~ 100120125 ~ 300Nero-
1 6 giorni 1001 ~ 100120125 ~ 300Nero3100.12PZ / 3100.12PZB / 3100.12PZBK1 / 3100.34PZ / 3100.34PZB / 3100.34PZBK1
1 6 giorni 1151 ~ 100135125 ~ 300Nero-
1 6 giorni 1151 ~ 100135125 ~ 300Nero3115.12PZ / 3115.12PZB / 3115.12PZBK1 / 3115.34PZ / 3115.34PZB / 3115.34PZBK1
1 6 giorni 1251 ~ 100145125 ~ 300Nero-
1 6 giorni 1251 ~ 100145125 ~ 300Nero3125.12PZ / 3125.12PZB / 3125.12PZBK1 / 3125.34PZ / 3125.34PZB / 3125.34PZBK1
1 6 giorni 1501 ~ 100170125 ~ 300Nero-
1 6 giorni 1501 ~ 100170125 ~ 300Nero3150.12PZ / 3150.12PZB / 3150.12PZBK1 / 3150.34PZ / 3150.34PZB / 3150.34PZBK1
1 6 giorni 1751 ~ 100195125 ~ 300Nero-
1 6 giorni 1751 ~ 100195125 ~ 300Nero3175.12PZ / 3175.12PZB / 3175.12PZBK1 / 3175.34PZ / 3175.34PZB / 3175.34PZBK1
1 6 giorni 2001 ~ 100220125 ~ 300Nero-
1 6 giorni 2001 ~ 100220125 ~ 300Nero3200.12PZ / 3200.12PZB / 3200.12PZBK1 / 3200.34PZ / 3200.34PZB / 3200.34PZBK1
1 6 giorni 2251 ~ 100245125 ~ 300Nero-
1 6 giorni 2251 ~ 100245125 ~ 300Nero3225.12PZ / 3225.12PZB / 3225.12PZBK1 / 3225.34PZ / 3225.34PZB / 3225.34PZBK1
1 6 giorni 2501 ~ 100270125 ~ 300Nero-
1 6 giorni 2501 ~ 100270125 ~ 300Nero3250.12PZ / 3250.12PZB / 3250.12PZBK1 / 3250.34PZ / 3250.34PZB / 3250.34PZBK1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza interna(mm) 45 Max. D.E. cavo Dp(Ø) 40.5 Passo P(mm) 67
Links/m 15

Supporto tecnico