Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza interna (mm) | N. di maglie | External Width (mm) | Raggio di curvatura | Colore | Attacchi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 giorni | 50 | 1 ~ 100 | 70 | 125 ~ 300 | Nero | - | ||
1 | 6 giorni | 50 | 1 ~ 100 | 70 | 125 ~ 300 | Nero | 3050.12PZ / 3050.12PZB / 3050.12PZBK1 / 3050.34PZ / 3050.34PZB / 3050.34PZBK1 / 34800.050.12 / 34800.050.12.C / 34810.050.12 / 34810.050.12.C | ||
1 | 6 giorni | 75 | 1 ~ 100 | 95 | 125 ~ 300 | Nero | - | ||
1 | 6 giorni | 75 | 1 ~ 100 | 95 | 125 ~ 300 | Nero | 3075.12PZ / 3075.12PZB / 3075.12PZBK1 / 3075.34PZ / 3075.34PZB / 3075.34PZBK1 / 34800.075.12 / 34800.075.12.C / 34810.075.12 / 34810.075.12.C | ||
1 | 6 giorni | 100 | 1 ~ 100 | 120 | 125 ~ 300 | Nero | - | ||
1 | 6 giorni | 100 | 1 ~ 100 | 120 | 125 ~ 300 | Nero | 3100.12PZ / 3100.12PZB / 3100.12PZBK1 / 3100.34PZ / 3100.34PZB / 3100.34PZBK1 / 34800.100.12 / 34800.100.12.C / 34810.100.12 / 34810.100.12.C | ||
1 | 6 giorni | 115 | 1 ~ 100 | 135 | 125 ~ 300 | Nero | - | ||
1 | 6 giorni | 115 | 1 ~ 100 | 135 | 125 ~ 300 | Nero | 3115.12PZ / 3115.12PZB / 3115.12PZBK1 / 3115.34PZ / 3115.34PZB / 3115.34PZBK1 / 34800.115.12 / 34800.115.12.C / 34810.115.12 / 34810.115.12.C | ||
1 | 6 giorni | 125 | 1 ~ 100 | 145 | 125 ~ 300 | Nero | - | ||
1 | 6 giorni | 125 | 1 ~ 100 | 145 | 125 ~ 300 | Nero | 3125.12PZ / 3125.12PZB / 3125.12PZBK1 / 3125.34PZ / 3125.34PZB / 3125.34PZBK1 / 34800.125.12 / 34800.125.12.C / 34810.125.12 / 34810.125.12.C | ||
1 | 6 giorni | 150 | 1 ~ 100 | 170 | 125 ~ 300 | Nero | - | ||
1 | 6 giorni | 150 | 1 ~ 100 | 170 | 125 ~ 300 | Nero | 3150.12PZ / 3150.12PZB / 3150.12PZBK1 / 3150.34PZ / 3150.34PZB / 3150.34PZBK1 / 34800.150.12 / 34800.150.12.C / 34810.150.12 / 34810.150.12.C | ||
1 | 6 giorni | 175 | 1 ~ 100 | 195 | 125 ~ 300 | Nero | - | ||
1 | 6 giorni | 175 | 1 ~ 100 | 195 | 125 ~ 300 | Nero | 3175.12PZ / 3175.12PZB / 3175.12PZBK1 / 3175.34PZ / 3175.34PZB / 3175.34PZBK1 / 34800.175.12 / 34800.175.12.C / 34810.175.12 / 34810.175.12.C | ||
1 | 6 giorni | 200 | 1 ~ 100 | 220 | 125 ~ 300 | Nero | - | ||
1 | 6 giorni | 200 | 1 ~ 100 | 220 | 125 ~ 300 | Nero | 3200.12PZ / 3200.12PZB / 3200.12PZBK1 / 3200.34PZ / 3200.34PZB / 3200.34PZBK1 / 34800.200.12 / 34800.200.12.C / 34810.200.12 / 34810.200.12.C | ||
1 | 6 giorni | 225 | 1 ~ 100 | 245 | 125 ~ 300 | Nero | - | ||
1 | 6 giorni | 225 | 1 ~ 100 | 245 | 125 ~ 300 | Nero | 3225.12PZ / 3225.12PZB / 3225.12PZBK1 / 3225.34PZ / 3225.34PZB / 3225.34PZBK1 / 34800.225.12 / 34800.225.12.C / 34810.225.12 / 34810.225.12.C | ||
1 | 6 giorni | 250 | 1 ~ 100 | 270 | 125 ~ 300 | Nero | - | ||
1 | 6 giorni | 250 | 1 ~ 100 | 270 | 125 ~ 300 | Nero | 3250.12PZ / 3250.12PZB / 3250.12PZBK1 / 3250.34PZ / 3250.34PZB / 3250.34PZBK1 / 34800.250.12 / 34800.250.12.C / 34810.250.12 / 34810.250.12.C |
Loading...
Altezza interna(mm) | 45 | Max. D.E. cavo Dp(Ø) | 40.5 | Passo P(mm) | 67 |
---|---|---|---|---|---|
Links/m | 15 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza interna(mm)
N. di maglie
External Width(mm)
Raggio di curvatura
Colore
Attacchi
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali