E2 R, tipo R48

E2 R, tipo R48
E2 serie R - passo corto per movimento silenzioso anche con velocità elevate. Le applicazioni possibili spaziano dalle macchine legno alle macchine tessili, dagli impianti di zincatura agli ambienti con trucioli, polvere e sporcizia.
- Ottima protezione da sporco e trucioli (anche caldi)
- Apribile esternamente al raggio
- Ottime proporzioni fra sezione interna e ingombri esterni
- Separazione interna modulare
- Disponibilità di attacchi KMA a fissaggio universale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
48.025.[060,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]
48.025.[060,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]-[480.025.12,​482.025.12,​485.025.12,​4800.025.12PZB,​4800.025.12]
48.050.[060,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]
48.050.[060,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]-[480.050.12,​482.050.12,​485.050.12,​4800.050.12PZB,​4800.050.12]
48.075.[060,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]
48.075.[060,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]-[480.075.12,​482.075.12,​485.075.12,​4800.075.12PZB,​4800.075.12]
48.100.[060,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]
48.100.[060,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]-[480.100.12,​482.100.12,​485.100.12,​4800.100.12PZB,​4800.100.12]
48.130.[060,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]
48.130.[060,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]-[480.130.12,​482.130.12,​485.130.12,​4800.130.12PZB,​4800.130.12]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza interna
(mm)
N. di maglie External Width
(mm)
Raggio di curvatura Colore Attacchi
1 6 giorni 251 ~ 1003660 ~ 250Nero-
1 6 giorni 251 ~ 1003660 ~ 250Nero480.025.12 / 482.025.12 / 485.025.12 / 4800.025.12 / 4800.025.12PZB
1 6 giorni 501 ~ 1006160 ~ 250Nero-
1 6 giorni 501 ~ 1006160 ~ 250Nero480.050.12 / 482.050.12 / 485.050.12 / 4800.050.12 / 4800.050.12PZB
1 6 giorni 751 ~ 1008660 ~ 250Nero-
1 6 giorni 751 ~ 1008660 ~ 250Nero480.075.12 / 482.075.12 / 485.075.12 / 4800.075.12 / 4800.075.12PZB
1 6 giorni 1001 ~ 10011160 ~ 250Nero-
1 6 giorni 1001 ~ 10011160 ~ 250Nero480.100.12 / 482.100.12 / 485.100.12 / 4800.100.12 / 4800.100.12PZB
1 6 giorni 1301 ~ 10014160 ~ 250Nero-
1 6 giorni 1301 ~ 10014160 ~ 250Nero480.130.12 / 482.130.12 / 485.130.12 / 4800.130.12 / 4800.130.12PZB

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza interna(mm) 25 Max. D.E. cavo Dp(Ø) 22 Passo P(mm) 30.3
Links/m 33

Supporto tecnico