E2 R, tipo R58

E2 R, tipo R58
E2 serie R - passo corto per movimento silenzioso anche con velocità elevate. Le applicazioni possibili spaziano dalle macchine legno alle macchine tessili, dagli impianti di zincatura agli ambienti con trucioli, polvere e sporcizia.
- Ottima protezione da sporco e trucioli (anche caldi)
- Apribile esternamente al raggio
- Ottime proporzioni fra sezione interna e ingombri esterni
- Separazione interna modulare
- Disponibilità di attacchi KMA a fissaggio universale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
58.050.[075,​100,​125,​150,​200,​250].0-[1-100/1]
58.050.[075,​100,​125,​150,​200,​250].0-[1-100/1]-[580.050.3,​580.050.4,​580.050.12,​580.050.34]
58.075.[075,​100,​125,​150,​200,​250].0-[1-100/1]
58.075.[075,​100,​125,​150,​200,​250].0-[1-100/1]-[580.075.3,​580.075.4,​580.075.12,​580.075.34]
58.100.[075,​100,​125,​150,​200,​250].0-[1-100/1]
58.100.[075,​100,​125,​150,​200,​250].0-[1-100/1]-[580.100.3,​580.100.4,​580.100.12,​580.100.34]
58.125.[075,​100,​125,​150,​200,​250].0-[1-100/1]
58.125.[075,​100,​125,​150,​200,​250].0-[1-100/1]-[580.125.3,​580.125.4,​580.125.12,​580.125.34]
58.150.[075,​100,​125,​150,​200,​250].0-[1-100/1]
58.150.[075,​100,​125,​150,​200,​250].0-[1-100/1]-[580.150.3,​580.150.4,​580.150.12,​580.150.34]
58.175.[075,​100,​125,​150,​200,​250].0-[1-100/1]
58.175.[075,​100,​125,​150,​200,​250].0-[1-100/1]-[580.175.3,​580.175.4,​580.175.12,​580.175.34]
58.200.[075,​100,​125,​150,​200,​250].0-[1-100/1]
58.200.[075,​100,​125,​150,​200,​250].0-[1-100/1]-[580.200.3,​580.200.4,​580.200.12,​580.200.34]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza interna
(mm)
N. di maglie External Width
(mm)
Raggio di curvatura Colore Attacchi
1 6 giorni 501 ~ 1006675 ~ 250Nero-
1 6 giorni 501 ~ 1006675 ~ 250Nero580.050.12 / 580.050.3 / 580.050.34 / 580.050.4
1 6 giorni 751 ~ 1009175 ~ 250Nero-
1 6 giorni 751 ~ 1009175 ~ 250Nero580.075.12 / 580.075.3 / 580.075.34 / 580.075.4
1 6 giorni 1001 ~ 10011675 ~ 250Nero-
1 6 giorni 1001 ~ 10011675 ~ 250Nero580.100.12 / 580.100.3 / 580.100.34 / 580.100.4
1 6 giorni 1251 ~ 10014175 ~ 250Nero-
1 6 giorni 1251 ~ 10014175 ~ 250Nero580.125.12 / 580.125.3 / 580.125.34 / 580.125.4
1 6 giorni 1501 ~ 10016675 ~ 250Nero-
1 6 giorni 1501 ~ 10016675 ~ 250Nero580.150.12 / 580.150.3 / 580.150.34 / 580.150.4
1 6 giorni 1751 ~ 10019175 ~ 250Nero-
1 6 giorni 1751 ~ 10019175 ~ 250Nero580.175.12 / 580.175.3 / 580.175.34 / 580.175.4
1 6 giorni 2001 ~ 10021675 ~ 250Nero-
1 6 giorni 2001 ~ 10021675 ~ 250Nero580.200.12 / 580.200.3 / 580.200.34 / 580.200.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza interna(mm) 35 Max. D.E. cavo Dp(Ø) 32 Passo P(mm) 33.3
Links/m 30

Supporto tecnico