E-chain®, tipo E1.18

E-chain®, tipo E1.18
Sistema E1 - economico, in moduli, per una facile installazione. Per molti settori industriali le catene portacavi sono un sistema di movimentazione universale e facile da adattare alle proprie esigenze, con la serie E1 questi vantaggi sono possibilianche per quelle applicazioni dove le catene portacavi utilizzate precedentemente risultavano troppo complicate. La catena portacavi E1 è un sistema economico per elevati volumi, rapido da installare e facile da allungare ed accorciare grazie al sistema modulare a strisce.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E1.18.015.028.0-[1-100/1]

Codice componente
E1.18.015.028.0-[1-100/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. di maglie Raggio di curvatura Colore
1 6 giorni 1 ~ 10028Nero

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico