E-chain®, tipo E2.26

E-chain®, tipo E2.26
Le catene portacavi della serie E2.1 si contraddistinguono per la loro lunga durata e per la loro silenziosità. La facilità del montaggio e la semplicità con cui si inseriscono i cavi sono altri vantaggi dei sistemi di questa serie. Sarà la catena ad adattarsi alla vostra macchina, non il contrario. Tra le oltre 850 varianti disponibili, potete scegliere una soluzione con traversini apribili oppure una catena completamente chiusa. Le catene portacavi della serie E2.1 possono essere fornite come sistemi preassemblati pronti per il montaggio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E2.26.025.[048,​055,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]
E2.26.038.[048,​055,​075,​100,​125,​150,​200,​225,​250].0-[1-100/1]
E2.26.057.[048,​055,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]
E2.26.077.100.0-[1-100/1]
E2.26.103.[055,​075,​125,​175].0-[1-100/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. di maglie Raggio di curvatura Colore
1 6 giorni 1 ~ 10048 ~ 250Nero
1 6 giorni 1 ~ 10048 ~ 250Nero
1 6 giorni 1 ~ 10048 ~ 250Nero
1 6 giorni 1 ~ 100100Nero
1 6 giorni 1 ~ 10055 ~ 175Nero

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico