Horizontal Toggle Clamp with Green Handle, 6830G

Horizontal Toggle Clamp  with Green Handle, 6830G
  • Sconto volumi elevati
Horizontal toggle clamp with green handle
with open clamping arm and horizontal base.
Galvanized and passivated. Rivets made of stainless steel, which, for sizes 2 to 6, run in hardened bushings. Bearings are pre-lubricated.
Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components. Lock washer for the thrust bolt at the end of the clamping arm.
Complete with tempered, galvanized clamping screw no. 6890.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
557492
557493
557494
557495
557496
557497
561279
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
F1
(kN)
F2
(kN)
Size Weight
(g)

24.02 €

1 Disponibile 6 giorni 0,250,4035

34.48 €

1 Disponibile 6 giorni 0,81,11105

36.50 €

1 Disponibile 6 giorni 1,01,22185

45.81 €

1 Disponibile 6 giorni 1,82,53320

57.12 €

1 Disponibile 6 giorni 2,03,04700

88.33 €

1 Disponibile 6 giorni 3,05,051080

115.83 €

1 Disponibile 6 giorni 4,07,061925

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico