Horizontal Toggle Clamp with Green Handle, 6830NIG

Horizontal Toggle Clamp  with Green Handle, 6830NIG
  • Sconto volumi elevati
Horizontal toggle clamp with green handle
with open clamping arm and horizontal base.
Stainless steel, polished. In sizes 2 to 5, rivets run in bearing bushes. Bearings are pre-lubricated.
Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components.
Supplied complete with stainless clamping screw no. 6890NI.
Also suitable for use in the food industry.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
557596
557597
557598
557599
557600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
F1
(kN)
F2
(kN)
Size Weight
(g)

43.37 €

1 Disponibile 6 giorni 0,250,4035

61.34 €

1 Disponibile 6 giorni 0,801,11105

66.11 €

1 Disponibile 6 giorni 1,001,22185

81.98 €

1 Disponibile 6 giorni 1,802,53320

133.27 €

1 Disponibile 6 giorni 2,003,04700

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico