Horizontal Toggle Clamp with Orange Handle, 6830J

Horizontal Toggle Clamp  with Orange Handle, 6830J
  • Sconto volumi elevati
Horizontal toggle clamp with orange handle
with open clamping arm and horizontal base.
Galvanized and passivated. Rivets made of stainless steel, which, for sizes 2 to 6, run in hardened bushings. Bearings are pre-lubricated.
Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components. Lock washer for the thrust bolt at the end of the clamping arm.
Complete with tempered, galvanized clamping screw no. 6890.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
557331
557332
557333
557334
557335
557336
561277
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
F1
(kN)
F2
(kN)
Size Weight
(g)

24.02 €

1 Disponibile 6 giorni 0,250,4035

34.48 €

1 Disponibile 6 giorni 0,81,11105

36.50 €

1 Disponibile 6 giorni 1,01,22185

45.81 €

1 Disponibile 6 giorni 1,82,53320

57.12 €

1 Disponibile 6 giorni 2,03,04700

88.33 €

1 Disponibile 6 giorni 3,05,051080

115.83 €

1 Disponibile 6 giorni 4,07,061925

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico