Horizontal Toggle Clamp Plus with Blue Handle, 68300E

Horizontal Toggle Clamp Plus with Blue Handle, 68300E
  • Sconto volumi elevati
Horizontal toggle clamp plus with blue handle
With increased clamping force, open clamping arm and horizontal base.Galvanised and passivated. Stainless steel rivets. The bearings are pre-lubricated. Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components. Safety clamping piece with lock washer for the clamping screw at the end of the clamping arm .
Complete with tempered, galvanised clamping screw no. 68301.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
557668
557669
557670
557937
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
F1
(kN)
F2
(kN)
Size Weight
(g)

46.23 €

1 Disponibile 6 giorni 1,11,71114

63.46 €

1 Disponibile 6 giorni 2,54,03560

78.80 €

1 Disponibile 6 giorni 3,58,041250

54.48 €

1 Disponibile 6 giorni 1,63,02450

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico