Vertical Toggle Clamp with Blue Handle, 6800NIE

Vertical Toggle Clamp with Blue Handle, 6800NIE
  • Sconto volumi elevati
Vertical toggle clamp with blue handle
with open clamping arm and horizontal base.
Stainless steel, polished. In sizes 2 to 4, rivets run in bearing bushes. Bearings are pre-lubricated.
Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components.
Supplied complete with stainless clamping screw no. 6890NI.
Also suitable for use in the food industry.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
557753
557754
557755
557756
557757
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A B C E L F1
(kN)
F2
(kN)
Size D Clamping screw Weight
(g)

49.40 €

1 Disponibile 6 giorni 4318,5-13,514,0-0,50,704,5M4x2560

57.65 €

1 Disponibile 6 giorni 53916,018,0-0,61,114,5M5x30105

68.23 €

1 Disponibile 6 giorni 65220,025,012,50,81,225,5M6x35175

94.68 €

1 Disponibile 6 giorni 87920,37,0-1,22,537,5M8x45410

120.06 €

1 Disponibile 6 giorni 1010132,054,0-1,73,048,6M8x65630

Loading...

  1. 1

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico