Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
F3S-TGR-NBMX-21-05 |
F3S-TGR-NBMX-21-10 |
F3S-TGR-NLMX-21-05 |
F3S-TGR-NLMX-21-10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo esterno corpo principale, larghezza W (mm) | Profilo esterno corpo principale, altezza H (mm) | Forma della scatola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
421.03 € | 1 | 3 giorni | 30 | 30 | Altro | ||
460.17 € | 1 | 3 giorni | 30 | 30 | Altro | ||
403.52 € | 1 | 3 giorni | 25 | 14 | Blocco | ||
446.60 € | 1 | 3 giorni | 25 | 14 | Blocco |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::80 | Acquisizione dell'approvazione standard | TUV | Struttura di protezione | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) | 88 | Grado di protezione (NEMA) | Altro | Esecuzione del collegamento elettrico | Con cavo preconfezionato |
Rivestimento scatola | Altro | Materiale del corpo | Metallo | Con indicatore di stato | falso |
Apertura forzata | falso | Numero contatti di commutazione | 0 | Numero contatti normalmente chiusi (NC) | 2 |
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V(A) | 0,6 | Numero contatti normalmente aperti (NA) | 1 | Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V(A) | 0 |
Numero di contatti ausiliari di sicurezza | 0 | Esecuzione dell'organo di comando | Altro | Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V(A) | 0 |
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V(A) | 0 | Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V(A) | 0 | Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V(A) | 0 |
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura | Senza | Tipo di interfaccia/connessione | Senza | Categoria di protezione antideflagrante per polvere | ATEX esecuzione antideflagrante per polvere, cat. 2D |
Categoria di protezione antideflagrante per gas | ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 2G | Adatto per funzioni di sicurezza | vero |
Configura
Proprietà di base
Forma della scatola
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali