Interruttori di sicurezza a blocco magnetico RFID, Serie D40ML

Interruttori di sicurezza a blocco magnetico RFID, Serie D40ML
Ritenuta magnetica e tecnologia RFID per offrire elevata forza di ritenuta e resistenza in caso di manomissione
• La tecnologia RFID fornisce un alto grado di resistenza in caso di manomissione.
• Pulizia e sanitizzazione sulla macchina: le versioni in acciaio inossidabile sono classificate IP69K
• LED per una diagnostica semplice dei problemi
• Installazione in serie di massimo 20 interruttori
• Il magnetismo residuo (50... 100 N) attua una leggera ritenuta della porta dopo lo sblocco
• Due tipi di azionatori con codifica di Tipo 4
• Base: tutti gli azionatori nel sistema sono codificati in modo identico.
• Univoco: ogni azionatore è codificato singolarmente
• Entrambi offrono tolleranza per il disallineamento
• Due dimensioni di interruttore forniscono più opzioni di forza di ritenuta
• Carico di lavoro medio
- Acciaio inossidabile: F1ₘₐₓ (tipico) 600 N, Fzh 450 N
- Plastica e pressofuso: F1ₘₐₓ (tipico) 900 N, Fzh 675 N
• Carico di lavoro pesante
- Acciaio inossidabile: F1ₘₐₓ (tipico) 950 N, Fzh 700 N
- Plastica e pressofuso: F1ₘₐₓ (tipico) 1500 N, Fzh 1150 N
• Custodia in tre materiali
Plastica, metallo pressofuso, acciaio inossidabile AISI316
• Utilizzabile sulle macchine con tempi di arresto brevi in caso di mancanza di alimentazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D40ML-M2-U-M12
D40ML-P2-B-5M
D40ML-P2-B-M12
D40ML-P2-U-10M
D40ML-P2-U-M12
D40ML-SS1-U-M12
D40ML-SS2-B-10M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo esterno corpo principale, larghezza W
(mm)
Profilo esterno corpo principale, altezza H
(mm)
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L
(mm)
Grado di protezione (IP) Esecuzione del collegamento elettrico Materiale del corpo Forza di chiusura
(N)

588.05 €

1 3 giorni 643796IP67Connettore M12Metallo900

522.97 €

1 3 giorni 643796IP67Con cavo preconfezionatoPlastica900

552.75 €

1 3 giorni 643796IP67Connettore M12Plastica900

544.05 €

1 3 giorni 643796IP67Con cavo preconfezionatoPlastica900

552.75 €

1 3 giorni 643796IP67Connettore M12Plastica900

858.92 €

1 3 giorni 8043115IP67Connettore M12Metallo950

716.38 €

1 3 giorni 643796AltroCon cavo preconfezionatoMetallo600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -25::40 Grado di protezione (NEMA) Altro Rivestimento scatola Non rivestito
Forma della scatola Forma costruttiva speciale Con indicatore di stato vero Numero contatti di commutazione 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC) 2 Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V(A) 0,2 Numero contatti normalmente aperti (NA) 0
Numero di contatti ausiliari di sicurezza 1 Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC(V) 21,6 - 26,4 Adatto per funzioni di sicurezza vero

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico