Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo esterno corpo principale, larghezza W (mm) | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L (mm) | Grado di protezione (IP) | Esecuzione del collegamento elettrico | Forma della scatola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.75 € | 1 | 3 giorni | 25 | 88 | Altro | Con cavo preconfezionato | Forma costruttiva speciale | ||
141.35 € | 1 | 3 giorni | 25 | 88 | Altro | Con cavo preconfezionato | Forma costruttiva speciale | ||
147.32 € | 1 | 3 giorni | 25 | 88 | IP67 | Connettore M12 | Forma costruttiva speciale | ||
133.75 € | 1 | 3 giorni | 25 | 88 | Altro | Con cavo preconfezionato | Forma costruttiva speciale | ||
141.35 € | 1 | 3 giorni | 25 | 88 | Altro | Con cavo preconfezionato | Forma costruttiva speciale | ||
147.32 € | 1 | 3 giorni | 25 | 88 | IP67 | Connettore M12 | Forma costruttiva speciale | ||
147.32 € | 1 | 3 giorni | 25,5 | 50 | Altro | Con cavo preconfezionato | Blocco | ||
166.93 € | 1 | 3 giorni | 25,5 | 50 | Altro | Con cavo preconfezionato | Blocco | ||
147.32 € | 1 | 3 giorni | 25,5 | 50 | IP67 | Connettore M12 | Blocco | ||
147.32 € | 1 | 3 giorni | 25,5 | 50 | Altro | Con cavo preconfezionato | Blocco | ||
166.93 € | 1 | 3 giorni | 25,5 | 50 | Altro | Con cavo preconfezionato | Blocco | ||
174.35 € | 1 | 3 giorni | 25,5 | 50 | IP67 | Connettore M12 | Blocco |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -25::80 | Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) | 13 | Grado di protezione (NEMA) | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Rivestimento scatola | Rivestito in plastica | Materiale del corpo | Plastica | Con indicatore di stato | vero |
Apertura forzata | falso | Numero contatti di commutazione | 0 | Numero contatti normalmente chiusi (NC) | 2 |
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V(A) | 0,2 | Numero contatti normalmente aperti (NA) | 1 | Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V(A) | 0 |
Numero di contatti ausiliari di sicurezza | 0 | Esecuzione dell'organo di comando | Altro | Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V(A) | 0 |
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V(A) | 0 | Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V(A) | 0 | Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V(A) | 0 |
Adatto per funzioni di sicurezza | vero |
Configura
Proprietà di base
Grado di protezione (IP)
Esecuzione del collegamento elettrico
Forma della scatola
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali