Interruttori per porte con blocco di sicurezza e corpo in acciaio inossidabile [F3S-TGR-KHL1/-KHL3/-KHL3R]

Interruttori per porte con blocco di sicurezza e corpo in acciaio inossidabile [F3S-TGR-KHL1/-KHL3/-KHL3R]
L'interruttore per porte di sicurezza F3S-TGR-KHL3 mantiene chiuse le porte di protezione di medie e grandi dimensioni fino alla rimozione dei pericoli. Ha un corpo in acciaio inossidabile ed è progettato per far fronte alle rigorose applicazioni del settore alimentare e chimico
• Interruttore della porta di sicurezza con meccanismo di blocco e sblocco elettromagnetico (blocco meccanico/sblocco solenoide)
• Modelli con 6 contatti integrati
• Forza di tenuta dei tasti potente: KHL-1 2000 N o KHL-3 3000 N. (F1Max.)
• LED per la diagnosi
• IP69K adatto per i processi SIP e CIP
• Contatti a interruzione positiva secondo la norma IEC 60947-5-1

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F3S-TGR-KHL1
F3S-TGR-KHL3
F3S-TGR-KHL3R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo esterno corpo principale, larghezza W
(mm)
Profilo esterno corpo principale, altezza H
(mm)
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L
(mm)
Numero contatti normalmente chiusi (NC) Numero contatti normalmente aperti (NA) Con sblocco d'emergenza Forza di chiusura
(N)

289.30 €

1 3 giorni 6314341,542falso2000

346.32 €

1 3 giorni 481774722falso3000

386.02 €

1 3 giorni 481774721vero3000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -25::40 Struttura di protezione IP67 Grado di protezione (NEMA) Altro
Esecuzione del collegamento elettrico Inserimento cavo metrico Rivestimento scatola Non rivestito Materiale del corpo Metallo
Forma della scatola Blocco Con indicatore di stato vero Numero contatti di commutazione 0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V(A) 3 Numero di contatti ausiliari di sicurezza 0 Esecuzione dell'organo di comando Organo di comando lento
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V(A) 3 Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V(A) 3 Tipo di meccanismo di ritenuta Principio della corrente di lavoro
Con sblocco ausiliario vero Adatto per funzioni di sicurezza vero

Supporto tecnico