Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3Z4S-LE VS-0618H1
Campo visivo (V × H) | 87,3°×87,3° | Distanza più vicina(mm) | 100 | Misura filtro | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Peso(g) | 200 | Lunghezza totale(mm) | 57,2 | Risoluzione | Alto |
Montaggio obiettivo | Montaggio a C | Dimensione(mm) | 64,5 diametro x 66,2 | Telecamera applicabile | FH-S▢04 / FH-S▢02 |
Si trova sulla pagina di Obiettivo ad alta risoluzione per fotocamere con attacco C, serie SV-H/VS-H1, il codice articolo è il seguente: 3Z4S-LE VS-0618H1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3Z4S-LE VS-0618H1.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali