Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
97533
Dimensione ØD | 6 | Dimensione ØC | 8 | Dimensione L | 34 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione SW | 12 | Temperatura d’esercizio massima | +150°C | Pressione di esercizio | Fino a 60 bar |
Materiali | Corpo e dado girevole, ottone, nichelato / Anello tagliente, ottone lucidato | Con filettatura | Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (ISO 7/DIN 2999) | Tipo medio | Circuiti pneumatici, oleodinamici e idraulici |
Si trova sulla pagina di Raccordi a compressione tipo 200, adattatore, il codice articolo è il seguente: 97533.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 97533.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali