Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Temperatura d’esercizio massima | +150°C | Pressione di esercizio | Fino a 60 bar | Materiali | Corpo e dado girevole, ottone, nichelato / Anello tagliente, ottone lucidato |
---|---|---|---|---|---|
Con filettatura | Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (ISO 7/DIN 2999) | Tipo medio | Circuiti pneumatici, oleodinamici e idraulici |
Configura
Proprietà di base
Dimensione ØD
Dimensione ØC
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali