Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
95000 |
95001 |
95002 |
95003 |
95004 |
95005 |
95006 |
95007 |
95008 |
95009 |
95010 |
95011 |
95012 |
95013 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione ØD | Dimensione G | Dimensione H | Dimensione L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.15 € | 10 | 4 giorni | 4 | G1/8 | 8 | 24.5 | |||
1.18 € | 10 | 4 giorni | 6 | G1/8 | 8.5 | 25.5 | |||
1.33 € | 10 | 4 giorni | 6 | G1/4 | 11 | 30 | |||
1.22 € | 10 | 4 giorni | 8 | G1/8 | 8 | 26.5 | |||
1.38 € | 10 | 4 giorni | 8 | G1/4 | 11 | 31 | |||
1.65 € | 10 | 4 giorni | 8 | G3/8 | 11.5 | 31 | |||
2.17 € | 10 | 4 giorni | 10 | G1/4 | 11 | 35.5 | |||
2.38 € | 10 | 4 giorni | 10 | G3/8 | 11.5 | 36.5 | |||
2.62 € | 10 | 4 giorni | 12 | G3/8 | 11.5 | 35 | |||
2.93 € | 10 | 4 giorni | 12 | G1/2 | 15 | 37 | |||
3.75 € | 10 | 4 giorni | 14 | G1/2 | 15 | 40 | |||
3.75 € | 10 | 4 giorni | 15 | G1/2 | 15 | 40 | |||
4.18 € | 10 | 4 giorni | 16 | G1/2 | 15 | 40.5 | |||
4.75 € | 10 | 4 giorni | 18 | G1/2 | 15 | 40 |
Loading...
Temperatura d’esercizio massima | +150°C | Pressione di esercizio | Fino a 60 bar | Materiali | Corpo e dado girevole, ottone, nichelato / Anello tagliente, ottone lucidato |
---|---|---|---|---|---|
Con filettatura | Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (ISO 7/DIN 2999) | Tipo medio | Circuiti pneumatici, oleodinamici e idraulici |
Configura
Proprietà di base
Dimensione ØD
Dimensione G
Dimensione H
Dimensione L
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali