Raccordi a compressione tipo 200, manicotto di rinforzo

Raccordi a compressione tipo 200, manicotto di rinforzo
- Raccordi in ottone
- Alta resilienza grazie ad anello tagliente e dado
- Anelli taglienti conformi alla norma DIN 3861
- Dadi girevoli conformi alla norma DIN 3870
- Nichelato per protezione dalla corrosione
- Per diametri dei tubi da 4 mm a 18 mm
- Dimensioni del collegamento da 1/8" a 1/2"

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
97501
97502
97503
97504
97505
97506
97507
97508
97509
97510
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione ØD

10.00 €

10 4 giorni 4

21.67 €

10 4 giorni 6

23.33 €

10 4 giorni 8

26.67 €

10 4 giorni 10

28.33 €

10 4 giorni 12

8.33 €

10 4 giorni 2

30.00 €

10 4 giorni 14

26.67 €

10 4 giorni 9

0.43 €

10 4 giorni 18

28.33 €

10 4 giorni 11

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura d’esercizio massima +150°C Pressione di esercizio Fino a 60 bar Materiali Corpo e dado girevole, ottone, nichelato / Anello tagliente, ottone lucidato
Con filettatura Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (ISO 7/DIN 2999) Tipo medio Circuiti pneumatici, oleodinamici e idraulici

Supporto tecnico