Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
92801 |
92802 |
92803 |
92804 |
92805 |
92806 |
92807 |
92808 |
92809 |
92810 |
92811 |
92812 |
92813 |
92814 |
92821 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione ØD | Dimensione H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12 € | 10 | 4 giorni | 4 | 8 | |||
1.18 € | 10 | 4 giorni | 6 | 8 | |||
1.27 € | 10 | 4 giorni | 6 | 11 | |||
1.42 € | 10 | 4 giorni | 8 | 8 | |||
1.48 € | 10 | 4 giorni | 8 | 11 | |||
1.73 € | 10 | 4 giorni | 8 | 11.5 | |||
2.17 € | 10 | 4 giorni | 10 | 11 | |||
2.20 € | 10 | 4 giorni | 10 | 11.5 | |||
2.65 € | 10 | 4 giorni | 10 | 14 | |||
2.93 € | 10 | 4 giorni | 12 | 11.5 | |||
3.28 € | 10 | 4 giorni | 12 | 14 | |||
4.55 € | 10 | 4 giorni | 15 | 14 | |||
5.43 € | 10 | 4 giorni | 16 | 14 | |||
7.02 € | 10 | 4 giorni | 18 | 14 | |||
4.48 € | 10 | 4 giorni | 14 | 14 |
Loading...
Temperatura d’esercizio massima | +150°C | Pressione di esercizio | Fino a 60 bar | Materiali | Corpo e dado girevole, ottone, nichelato / Anello tagliente, ottone lucidato |
---|---|---|---|---|---|
Con filettatura | Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (ISO 7/DIN 2999) | Tipo medio | Circuiti pneumatici, oleodinamici e idraulici |
Configura
Proprietà di base
Dimensione ØD
Dimensione H
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali