Raccordi a compressione tipo 200, raccordo a paratia

Raccordi a compressione tipo 200, raccordo a paratia
- Raccordi in ottone
- Alta resilienza grazie ad anello tagliente e dado
- Anelli taglienti conformi alla norma DIN 3861
- Dadi girevoli conformi alla norma DIN 3870
- Nichelato per protezione dalla corrosione
- Per diametri dei tubi da 4 mm a 18 mm
- Dimensioni del collegamento da 1/8" a 1/2"

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
94701
94702
94703
94704
94705
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione ØD

2.10 €

10 4 giorni 6

2.53 €

10 4 giorni 8

3.73 €

10 4 giorni 10

4.60 €

10 4 giorni 12

7.43 €

10 4 giorni 15

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura d’esercizio massima +150°C Pressione di esercizio Fino a 60 bar Materiali Corpo e dado girevole, ottone, nichelato / Anello tagliente, ottone lucidato
Con filettatura Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (ISO 7/DIN 2999) Tipo medio Circuiti pneumatici, oleodinamici e idraulici

Supporto tecnico