Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
205301 |
205302 |
205304 |
205305 |
205306 |
205307 |
205308 |
205310 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione ØD | Dimensione G | Dimensione ØB | Dimensione H | Dimensione SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.92 € | 1 | 4 giorni | 4 | M5 | 9 | 4 | 6 | |||
7.23 € | 1 | 4 giorni | 4 | G1/8 | 13 | 6.5 | 9 | |||
8.92 € | 1 | 4 giorni | 6 | M5 | 9 | 4 | 6 | |||
7.23 € | 1 | 4 giorni | 6 | G1/8 | 13 | 6.5 | 9 | |||
7.92 € | 1 | 4 giorni | 6 | G1/4 | 17 | 8 | 12 | |||
7.23 € | 1 | 4 giorni | 8 | G1/8 | 13 | 6.5 | 9 | |||
7.92 € | 1 | 4 giorni | 8 | G1/4 | 17 | 8 | 12 | |||
8.92 € | 1 | 4 giorni | 10 | G1/4 | 17 | 8 | 12 |
Loading...
Pressione di esercizio | Massimo 10 bar / da 0,2 a 10 bar / da 0,3 a 10 bar | Materiali | Corpo, ottone, nichelato (Ms58) / corpo, plastica / corpo, alluminio / O-ring, NBR / guarnizione, plastica / membrana, plastica | Tipo medio | Aria compressa lubrificata e non lubrificata |
---|
Configura
Proprietà di base
Dimensione ØD
Dimensione G
Dimensione ØB
Dimensione H
Dimensione SW
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali