Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GE10-AW-A |
GE12-AW-A |
GE15-AW-A |
GE160-AW-B |
GE180-AW-B |
GE200-AW-B |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro foro (mm) | Diametro esterno del cuscinetto [D] (mm) | Larghezza, anello interno [B] (mm) | Altezza [T] (mm) | Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a] (N) | Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a] (N) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.74 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 30 | 7.9 | 9.5 | 73200 | 122000 | 0.038 | ||
246.94 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12 | 35 | 9.3 | 13 | 97300 | 162000 | 0.072 | ||
293.66 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | 42 | 10.7 | 15 | 157000 | 261000 | 0.116 | ||
2,918.71 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 160 | 290 | 65 | 77 | 5680000 | 9460000 | 23.64 | ||
3,859.09 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 180 | 320 | 70 | 86 | 6380000 | 10600000 | 31.25 | ||
25,183.42 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 200 | 340 | 74 | 87 | 7070000 | 11800000 | 33.9 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Diametro foro(mm)
Diametro esterno del cuscinetto [D](mm)
Larghezza, anello interno [B](mm)
Altezza [T](mm)
Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a](N)
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a](N)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali