Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KWSE20-HL-RROC-V1-G3 |
KWSE20-HL-RROC-V2-G3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Classe di precarico (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
462.03 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | V1 | |
462.03 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | V2 |
Loading...
Classe di precisione(mm) | G3 | Altezza sistema [H](mm) | 30 | Larghezza carrello [B](mm) | 44 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza totale carrello [L](mm) | 91.9 | Carico dinamico nominale, direzione del carico I: Carico di compressione [I C](N) | 28000 | Carico statico nominale, direzione del carico I: Carico di compressione [I C 0](N) | 72000 |
Carico dinamico nominale, direzione del carico II: Carico di trazione [II C](N) | 25000 | Carico statico nominale, direzione del carico II: Carico di trazione [II C 0](N) | 47000 | Valutazione del carico dinamico; Valutazione del carico dinamico di base, Direzione del carico III: Carico laterale [III C](N) | 26000 |
Carico statico nominale, direzione del carico III: Carico laterale [III C 0](N) | 48000 | Peso(kg) | 0.455 |
Configura
Proprietà di base
Classe di precarico(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali