Carrelli KWVE..-W, carrello largo per unità a ricircolazione di sfere

Carrelli KWVE..-W, carrello largo per unità a ricircolazione di sfere
  • Sconto volumi elevati
Carrelli KWVE..-W, carrello largo per unità a ricircolazione di sfere

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KWVE15-W-UG-V0-G1
KWVE15-W-UG-V0-G2
KWVE15-W-UG-V0-G3
KWVE15-W-UG-V0-G4
KWVE15-W-UG-V1-G1
KWVE15-W-UG-V1-G2
KWVE15-W-UG-V1-G3
KWVE15-W-UG-V1-G4
KWVE15-W-UG-V2-G2
KWVE15-W-UG-V2-G3
KWVE15-W-UG-V2-G4
KWVE15-W-V0-G3
KWVE20-W-V1-G3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Classe di precarico
(mm)
Classe di precisione
(mm)
Altezza sistema [H]
(mm)
Larghezza carrello [B]
(mm)
Lunghezza totale carrello [L]
(mm)
Coefficiente di carico dinamico [C]
(N)
Coefficiente di carico statico [C 0]
(N)
Coefficiente di momento statico intorno all'asse X [M 0x]
(Nm)
Coefficiente di momento statico intorno all'asse X [M 0y]
(Nm)
Lubrificante Codice taglia Peso
(kg)

250.34 €

1 Disponibile 4 giorni V0G1216855.6720014500332100Non unto150.24

238.14 €

1 Disponibile 4 giorni V0G2216855.6720014500332100Non unto150.24

226.94 €

1 Disponibile 4 giorni V0G3216855.6720014500332100Non unto150.24

215.74 €

1 Disponibile 4 giorni V0G4216855.6720014500332100Non unto150.24

250.34 €

1 Disponibile 4 giorni V1G1216855.6720014500332100Non unto150.24

238.14 €

1 Disponibile 4 giorni V1G2216855.6720014500332100Non unto150.24

226.94 €

1 Disponibile 4 giorni V1G3216855.6720014500332100Non unto150.234

215.74 €

1 Disponibile 4 giorni V1G4216855.6720014500332100Non unto150.24

238.14 €

1 Disponibile 4 giorni V2G2216855.6720014500332100Non unto150.24

226.94 €

1 Disponibile 4 giorni V2G3216855.6720014500332100Non unto150.24

215.74 €

1 Disponibile 4 giorni V2G4216855.6720014500332100Non unto150.24

226.94 €

1 Disponibile 4 giorni V0G3216855.6720014500332100Basic150.26

290.03 €

1 Disponibile 4 giorni V1G3278069.81310027000687240Basic200.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Coefficiente di momento statico intorno all'asse Z [M 0Z](Nm) 100

Supporto tecnico