Carrelli KWVE..-B-ES, carrello per unità a ricircolazione a quattro ranghi di sfere, struttura ampliata, esecuzione stretta

Carrelli KWVE..-B-ES, carrello per unità a ricircolazione a quattro ranghi di sfere, struttura ampliata, esecuzione stretta
  • Sconto volumi elevati
Carrelli KWVE..-B-ES, carrello per unità a ricircolazione a quattro ranghi di sfere, struttura ampliata, esecuzione stretta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KWVE20-B-ES-ADE-RROC-V1-G3
KWVE20-B-ES-ADE-RROC-V2-G3
KWVE20-B-ES-ADE-V0-G1
KWVE20-B-ES-ADE-V0-G2
KWVE20-B-ES-ADE-V0-G3
KWVE20-B-ES-ADE-V0-G4
KWVE20-B-ES-ADE-V1-G1
KWVE20-B-ES-ADE-V1-G2
KWVE20-B-ES-ADE-V1-G3
KWVE20-B-ES-ADE-V1-G4
KWVE20-B-ES-ADE-V2-G1
KWVE20-B-ES-ADE-V2-G2
KWVE20-B-ES-ADE-V2-G3
KWVE20-B-ES-ADE-V2-G4
KWVE25-B-ES-ADE-RROC-V1-G3
KWVE25-B-ES-ADE-RROC-V2-G3
KWVE25-B-ES-ADE-V0-G1
KWVE25-B-ES-ADE-V0-G2
KWVE25-B-ES-ADE-V0-G3
KWVE25-B-ES-ADE-V0-G4
KWVE25-B-ES-ADE-V1-G1
KWVE25-B-ES-ADE-V1-G2
KWVE25-B-ES-ADE-V1-G3
KWVE25-B-ES-ADE-V1-G4
KWVE25-B-ES-ADE-V2-G1
KWVE25-B-ES-ADE-V2-G2
KWVE25-B-ES-ADE-V2-G3
KWVE25-B-ES-ADE-V2-G4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Classe di precarico
(mm)
Classe di precisione
(mm)
Altezza sistema [H]
(mm)
Larghezza carrello [B]
(mm)
Lunghezza totale carrello [L]
(mm)
Coefficiente di carico dinamico [C]
(N)
Coefficiente di carico statico [C 0]
(N)
Coefficiente di momento statico intorno all'asse X [M 0x]
(Nm)
Coefficiente di momento statico intorno all'asse X [M 0y]
(Nm)
Coefficiente di momento statico intorno all'asse Z [M 0Z]
(Nm)
Rivestimento Codice taglia Peso
(kg)

266.63 €

1 Disponibile 4 giorni V1G3284271.41310027000332240240PROC200.315

266.63 €

1 Disponibile 4 giorni V2G3284271.41310027000332240240PROC200.315

229.98 €

1 Disponibile 4 giorni V0G1284271.41310027000332240240No200.315

219.83 €

1 Disponibile 4 giorni V0G2284271.41310027000332240240No200.315

209.65 €

1 Disponibile 4 giorni V0G3284271.41310027000332240240No200.315

198.06 €

1 Disponibile 4 giorni V0G4284271.41310027000332240240No200.315

229.98 €

1 Disponibile 4 giorni V1G1284271.41310027000332240240No200.315

219.83 €

1 Disponibile 4 giorni V1G2284271.41310027000332240240No200.315

209.65 €

1 Disponibile 4 giorni V1G3284271.41310027000332240240No200.315

198.06 €

1 Disponibile 4 giorni V1G4284271.41310027000332240240No200.315

229.98 €

1 Disponibile 4 giorni V2G1284271.41310027000332240240No200.315

219.83 €

1 Disponibile 4 giorni V2G2284271.41310027000332240240No200.315

209.65 €

1 Disponibile 4 giorni V2G3284271.41310027000332240240No200.315

198.06 €

1 Disponibile 4 giorni V2G4284271.41310027000332240240No200.315

275.80 €

1 Disponibile 4 giorni V1G3334883.31790037000510395395PROC250.504

275.80 €

1 Disponibile 4 giorni V2G3334883.31790037000510395395PROC250.504

236.11 €

1 Disponibile 4 giorni V0G1334883.31790037000510395395No250.504

225.92 €

1 Disponibile 4 giorni V0G2334883.31790037000510395395No250.504

215.74 €

1 Disponibile 4 giorni V0G3334883.31790037000510395395No250.504

204.55 €

1 Disponibile 4 giorni V0G4334883.31790037000510395395No250.504

237.12 €

1 Disponibile 4 giorni V1G1334883.31790037000510395395No250.504

225.92 €

1 Disponibile 4 giorni V1G2334883.31790037000510395395No250.504

215.74 €

1 Disponibile 4 giorni V1G3334883.31790037000510395395No250.504

204.55 €

1 Disponibile 4 giorni V1G4334883.31790037000510395395No250.504

237.12 €

1 Disponibile 4 giorni V2G1334883.31790037000510395395No250.504

225.92 €

1 Disponibile 4 giorni V2G2334883.31790037000510395395No250.504

215.74 €

1 Disponibile 4 giorni V2G3334883.31790037000510395395No250.504

204.55 €

1 Disponibile 4 giorni V2G4334883.31790037000510395395No250.504

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Adatto per l'uso con la striscia di copertura ADE?

Supporto tecnico