Carrelli KWVE..-WL, carrello largo, lungo per unità a ricircolazione di sfere

Carrelli KWVE..-WL, carrello largo, lungo per unità a ricircolazione di sfere
  • Sconto volumi elevati
Carrelli KWVE..-WL, carrello largo, lungo per unità a ricircolazione di sfere

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KWVE35-WL-UG-V0-G2
KWVE35-WL-UG-V1-G1
KWVE35-WL-UG-V1-G2
KWVE35-WL-UG-V2-G1
KWVE35-WL-UG-V2-G2
KWVE35-WL-V0-G1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Classe di precarico
(mm)
Classe di precisione
(mm)
Peso
(kg)

483.40 €

1 Disponibile 4 giorni V0G23.825

506.82 €

1 Disponibile 4 giorni V1G13.825

483.40 €

1 Disponibile 4 giorni V1G23.825

506.82 €

1 Disponibile 4 giorni V2G13.825

483.40 €

1 Disponibile 4 giorni V2G23.825

506.82 €

1 Disponibile 4 giorni V0G12.59

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza sistema [H](mm) 50 Larghezza carrello [B](mm) 162 Lunghezza totale carrello [L](mm) 140.2
Coefficiente di carico dinamico [C](N) 47500 Coefficiente di carico statico [C 0](N) 100000 Coefficiente di momento statico intorno all'asse X [M 0x](Nm) 5550
Coefficiente di momento statico intorno all'asse X [M 0y](Nm) 1890 Coefficiente di momento statico intorno all'asse Z [M 0Z](Nm) 1890

Supporto tecnico