Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza L (mm) | Larghezza B (mm) | Altezza H (mm) | Rivestimento | Tipo | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
981.06 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4000 | 32 | 20 | Standard | con fori | 4.395 | |
883.35 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4000 | 32 | 20 | Standard | senza fori | 4.4 | |
1,150.02 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4000 | 32 | 20 | Rivestimento Corrotect | senza fori | 4.41 | |
1,245.66 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4000 | 32 | 20 | Rivestimento Corrotect | con fori | 4.39 | |
1,467.49 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6000 | 32 | 20 | Standard | con fori | 6.585 | |
1,320.97 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6000 | 32 | 20 | Standard | senza fori | 6.6 | |
1,627.34 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6000 | 32 | 20 | Rivestimento Corrotect | senza fori | 6.6 | |
1,868.48 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6000 | 32 | 20 | Rivestimento Corrotect | con fori | 6.59 | |
1,231.42 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4000 | 42 | 20 | Standard | con fori | 8.79 | |
1,068.58 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4000 | 42 | 20 | Standard | senza fori | 8.8 | |
1,337.26 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4000 | 42 | 20 | Rivestimento Corrotect | senza fori | 8.8 | |
1,498.03 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4000 | 42 | 20 | Rivestimento Corrotect | con fori | 8.79 | |
1,846.08 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6000 | 42 | 20 | Standard | con fori | 13.185 | |
1,603.88 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6000 | 42 | 20 | Standard | senza fori | 13.2 | |
1,996.71 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6000 | 42 | 20 | Rivestimento Corrotect | senza fori | 13.2 | |
2,243.02 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6000 | 42 | 20 | Rivestimento Corrotect | con fori | 13.185 | |
1,223.26 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4000 | 52 | 34 | Standard | con fori | 11.99 | |
1,040.06 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4000 | 52 | 34 | Standard | senza fori | 12 | |
1,221.26 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4000 | 52 | 34 | Rivestimento Corrotect | senza fori | 12 | |
1,473.60 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4000 | 52 | 34 | Rivestimento Corrotect | con fori | 12 | |
1,831.83 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6000 | 52 | 34 | Standard | con fori | 17.985 | |
1,557.08 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6000 | 52 | 34 | Standard | senza fori | 17.995 | |
2,212.48 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6000 | 52 | 34 | Rivestimento Corrotect | con fori | 17.95 | |
2,234.86 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6000 | 86 | 34 | Standard | con fori | 26.395 | |
1,851.85 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6000 | 86 | 34 | Standard | senza fori | 26.4 |
Loading...
Lunghezza massima [lmax](mm) | 6000 |
---|
Configura
Proprietà di base
Lunghezza L(mm)
Larghezza B(mm)
Altezza H(mm)
Rivestimento
Tipo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali