Guida portante, profilo cavo, con due alberi di scorrimento, LFS-CE Series

Guida portante, profilo cavo, con due alberi di scorrimento, LFS-CE Series
  • Sconto volumi elevati
Profilo a sezione cava, distanza tra i fori di fissaggio dimezzata rispetto allo standard, con due alberi di scorrimento; possibile design resistente alla corrosione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LFS32X4000-CE-0020-EWL
LFS32X4000-CE-RB-0020-EWL
LFS32X6000-CE-0020-EWL
LFS32X6000-CE-RB-0020-EWL
LFS52X4000-CE-0020-EWL
LFS52X4000-CE-RB-0020-EWL
LFS52X6000-CE-0020-EWL
LFS52X6000-CE-RB-0020-EWL
LFS86X6000-CE-0020-EWL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza L
(mm)
Larghezza B
(mm)
Altezza H
(mm)
Rivestimento Peso
(kg)

1,105.22 €

1 Disponibile 4 giorni 40003220Standard4.39

1,373.89 €

1 Disponibile 4 giorni 40003220Rivestimento Corrotect4.38

1,654.78 €

1 Disponibile 4 giorni 60003220Standard6.58

2,061.86 €

1 Disponibile 4 giorni 60003220Rivestimento Corrotect6.595

1,345.38 €

1 Disponibile 4 giorni 40005234Standard11.87

1,597.80 €

1 Disponibile 4 giorni 40005234Rivestimento Corrotect12

2,012.98 €

1 Disponibile 4 giorni 60005234Standard17.985

2,395.65 €

1 Disponibile 4 giorni 60005234Rivestimento Corrotect17.985

2,308.02 €

1 Disponibile 4 giorni 60008634Standard26.38

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza massima [lmax](mm) 6000

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico