Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
22212-E1A-XL-M-C4 |
22214-E1A-XL-M-C4 |
22216-E1A-XL-M-C4 |
22218-E1A-XL-M-C2 |
22218-E1A-XL-M-C4 |
22220-E1A-XL-M-C4 |
22222-E1A-XL-M-C4 |
22224-E1A-XL-M-C4 |
22230-E1A-XL-M-C4 |
22232-E1A-XL-M-C4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Diametro del foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale (N) | Coefficiente di carico statico, radiale (N) | Numero di giri limite [n G] (1/min) | Numero di giri di riferimento [n ϑr] (1/min) | Gioco d’esercizio | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.45 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 110 | 28 | 60 | 160000 | 155000 | 8100 | 4550 | C4 | 1.085 | |
185.43 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 125 | 31 | 70 | 211000 | 226000 | 6700 | 3950 | C4 | 1.5 | |
192.60 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 140 | 33 | 80 | 250000 | 270000 | 6200 | 3550 | C4 | 2.07 | |
246.66 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 160 | 40 | 90 | 345000 | 375000 | 5200 | 3400 | C2 | 3.335 | |
237.26 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 160 | 40 | 90 | 345000 | 375000 | 5200 | 3400 | C4 | 3.335 | |
307.03 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 180 | 46 | 100 | 430000 | 475000 | 4550 | 3150 | C4 | 4.921 | |
361.72 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 200 | 53 | 110 | 550000 | 600000 | 4100 | 3000 | C4 | 7.032 | |
433.05 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 215 | 58 | 120 | 640000 | 740000 | 3650 | 2700 | C4 | 8.85 | |
908.58 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 270 | 73 | 150 | 1010000 | 1210000 | 2900 | 2050 | C4 | 17.661 | |
1,098.80 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 290 | 80 | 160 | 1150000 | 1400000 | 2650 | 1900 | C4 | 22.08 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Diametro del foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N)
Coefficiente di carico statico, radiale(N)
Numero di giri limite [n G](1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min)
Gioco d’esercizio
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali