Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TFE60-XL-I
Altezza unità H(mm) | 63.8 | Diametro del foro [d](mm) | 60 | Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r](N) | 56000 |
---|---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N) | 36000 | Altezza flangia [H](mm) | 195 | Peso(kg) | 4.22 |
Si trova sulla pagina di Unità di supporto, TFE Series, il codice articolo è il seguente: TFE60-XL-I.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TFE60-XL-I.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali