Utensile di trasporto e montaggio BEARING-MATE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BEARING-MATE250-450
BEARING-MATE450-650
BEARING-MATE650-850
BEARING-MATE850-1050
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno del cuscinetto, Min.
(mm)
Diametro esterno del cuscinetto, Max.
(mm)
Peso
(kg)

3,686.97 €

1 Disponibile 4 giorni 2504506.8

3,786.25 €

1 Disponibile 4 giorni 4506506.4

3,990.45 €

1 Disponibile 4 giorni 6508507.4

4,018.80 €

1 Disponibile 4 giorni 85010506.85

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Peso portante, max.(kg) 500 Temperatura d'esercizio max.(°C) 160

Supporto tecnico