Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TOOL-RAILWAY-AGGREGATE-2 |
TOOL-RAILWAY-AGGREGATE-2-DIGI |
TOOL-RAILWAY-AXLE.SPINDLE-M36X900 |
TOOL-RAILWAY-AXLE.TIE-ROD-1050MM |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensioni (mm) | Alimentazione elettrica (V) | Tipo attuale | Frequenza (Hz) | Puissance absorbée (kw) | Forza di contatto max. del cilindro (kN) | Max. corsa di lavoro del cilindro (mm) | Pressione di esercizio max. (bar) | Intervallo di lavoro di altezza (mm) | Tipo | Versione | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50,502.17 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 1050 x 550 x 900 | 400 | CA trifase | 50 – 60 | 1.1 | 692 | 230 | 700 | 435 – 995 | Dispositivo idraulico mobile | Standard | 155 | |
104,714.89 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 1050 x 550 x 900 | 400 | CA trifase | 50 – 60 | 1.1 | 692 | 230 | 700 | 435 – 995 | Dispositivo idraulico mobile | Con misurazione della forza-spostamento e memoria dati | 161 | |
2,270.88 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 900 x 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.2 | |
2,995.42 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 1050 x 24 x 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Dimensioni(mm)
Alimentazione elettrica(V)
Tipo attuale
Frequenza(Hz)
Puissance absorbée(kw)
Forza di contatto max. del cilindro(kN)
Max. corsa di lavoro del cilindro(mm)
Pressione di esercizio max.(bar)
Intervallo di lavoro di altezza(mm)
Tipo
Versione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali