Alloggiamento flangiato FLAN..-MSA, a tre fori, Rotondo (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FLAN47-MSA-FA125
FLAN47-MSA-VA
FLAN52-MSA-FA125
FLAN52-MSA-VA
FLAN62-MSA
FLAN62-MSA-FA125
FLAN72-MSA-FA125
FLAN80-MSA-FA125
FLAN85-MSA-FA125
FLAN90-MSA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Serie di modelli Dimensioni
(mm)
Peso
(kg)

5.92 €

150 Disponibile 4 giorni FA125 (Unità con rivestimento Corrotect)46.95 x 90.5 x 80.08

17.75 €

1 Disponibile 4 giorni VA (realizzato in acciaio resistente alla corrosione)46.95 x 90.5 x 80.083

4.78 €

1 Disponibile 4 giorni FA125 (Unità con rivestimento Corrotect)51.95 x 95 x 8.70.09

19.66 €

1 Disponibile 4 giorni VA (realizzato in acciaio resistente alla corrosione)51.95 x 95 x 8.70.1

6.02 €

1 Disponibile 4 giorni Standard61.95 x 112.7 x 9.20.15

6.02 €

1 Disponibile 4 giorni FA125 (Unità con rivestimento Corrotect)61.95 x 112.7 x 9.20.15

7.51 €

1 Disponibile 4 giorni FA125 (Unità con rivestimento Corrotect)71.95 x 100 x 1220.16

9.29 €

1 Disponibile 4 giorni FA125 (Unità con rivestimento Corrotect)79.95 x 119 x 147.50.36

15.68 €

1 Disponibile 4 giorni FA125 (Unità con rivestimento Corrotect)84.95 x 149.2 x 11.70.35

13.66 €

1 Disponibile 4 giorni Standard89.95 x 127 x 155.50.43

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico